text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EAC1W6402LANEXRFD3

Description:  6V ALU PICT CMB NEXUS WIRELESS TD15

CUP: 782683545435

Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 40W, 120/347VAC, Tension DC: 6V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, autonome, interface du système sans fil NEXUS, Délai de Temporisation (15 minutes), hauteur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm, 30.798 cm, 0.308 m), longueur de 13.125 pouces (1.094 pi, 333.375 mm, 33.338 cm, 0.333 m), largeur de 6.5 pouces (0.542 pi, 165.1 mm, 16.51 cm, 0.165 m), Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence