text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EAC1W6272LANEXRF

Description:  ENSEIGNE COMBINE EN ALUM 6V

CUP: 787321210034

Unité Combinée Pictogramme, simple face, montage universel, Couleur: blanc du fabricant, Type de batterie: plomb-calcium, Puissance de la batterie: 27 , 120/347 Vca , Tension c.c.: 6 V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 6 V, Puissance de la lampe: 4 W, autonome, système avec interface NEXUS sans fil, Style de phare: standard, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence