text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EABL26-G

Description:  PVC CTD BOX 2OPENINGS L SHAPE 3/4IN

CUP: 704508364588

PVC Coated Gray Conduit Outlet Box with 2 Openings, L Shape, Hub Size 3/4 Inch
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sortie

Caractéristiques spéciales

Manchons filetés pour assurer la continuité de masse

Application

Fournit une protection antidéflagrante lorsque de l'acétylène, de l'hydrogène ou autres gaz dangereux sont présents

Spécifications

Nombre de sorties

3

Matériau

Corps en fonte avec couvercle en aluminium

Couleur

Gris

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL 1203, CSA
UL 1203, CSA

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce