n° de catalogue : EABC26-G
Description: PVC CTD COND BOX W/CVR 2 HUBS 3/4IN
CUP: 704508364557
PVC Coated Conduit Outlet Box with Cover, Two 3/4 Inch Threaded Hubs, Iron Alloy Body/Copper Free Aluminum Cover, Gray
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Boîte de sortie |
Caractéristiques spéciales |
Manchons filetés pour assurer la continuité de masse |
Application |
Fournit une protection antidéflagrante lorsque de l'acétylène, de l'hydrogène ou autres gaz dangereux sont présents |
Spécifications
Nombre de sorties |
2 |
Matériau |
Corps en fonte avec couvercle en aluminium |
Couleur |
Gris |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL 1203, CSA |
Dimensions
Grosseur |
3/4 pouce |