text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EA2BUCLX2

Description:  ENCASTRES EN ALUMINIUM SIGNE UNIV

CUP: 787321195942

Enseigne de sortie à Pictogramme, double face, Montage universel, Couleur du Boitier: noir, 120 à 347VAC, Tension DC: 6 à 24V, sans diagnostique, hauteur de 7.75 pouces (0.646 pi, 196.85 mm., 19.685 cm, 0.197 m), longueur de 13.125 pouces (1.094 pi, 333.375 mm., 33.338 cm, 0.333 m), largeur de 2.5 pouces (0.208 pi, 63.5 mm., 6.35 cm, 0.064 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence