n° de catalogue : EA1WUD9
Description: ENSEIGNE SORTIE PICTO
CUP: 787321166911
Flèche vers le bas 90°, Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, 120 à 347VAC, Tension DC: 6 à 24V, sans diagnostique, hauteur de 7.75 pouces (0.646 pi, 196.85 mm., 19.685 cm, 0.197 m), longueur de 13.125 pouces (1.094 pi, 333.375 mm., 33.338 cm, 0.333 m), largeur de 2.5 pouces (0.208 pi, 63.5 mm., 6.35 cm, 0.064 m)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…