text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EA1WU00CL

Description:  ENSEIGNE PICTO SANS LEGENDE EN ALUM.

CUP: 787321163859

Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, 120 à 347VAC, sans diagnostique, hauteur de 7.75 pouces (0.646 pi, 196.85 mm., 19.685 cm, 0.197 m), longueur de 13.125 pouces (1.094 pi, 333.375 mm., 33.338 cm, 0.333 m), largeur de 2.5 pouces (0.208 pi, 63.5 mm., 6.35 cm, 0.064 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence