text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E998J

Description:  TETE DE BRANCHEMENT 2 PO

CUP: 34481066132

Tête de branchement en PVC gris. Grosseur nominale 2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Couvercle amovile avec palque de débouchures

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E23018
UL E23018

Dimensions

Grosseur

2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici