text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E98TSCN-CAR

Description:  COUVERCLE GRIS 1 GRP MONTAGE VERT

CUP: 34481131816

Couvercle en polycarbonate gris à montage vertical avec interrupteur à bascule. Longueur 4,75 pouces, largeur 3 pouces. Emballage de 10 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîtes électriques

Caractéristiques spéciales

Surface peinte avec finition texturée pour cacher les rayures

Application

Pour usage extérieur, résistant aux rayons UV

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Couleur

Gris

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E11461
UL E11461

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant