text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E989RRR-V2-UPC

Description:  BOITE DE JONCTION EN PCV 6X6X6 PO

CUP: 34481023340

Boîte de jonction moulée non métallique. 6 pouces haut x 6 pouces large x 6 pouces profond.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • To protect electrical equipment used indoor or outdoor
  • 6 x 6 x 6 in. deep

Descripteurs

Catégorie

Boîte électrique de jonction

Caractéristiques spéciales

The first non-metallic junction box UL Listed with a NEMA 6P rating per Section 314, exception of the National Electrical Code.

Application

Carlon junction box offers all the corrosion resistance and physical properties needed for direct burial applications.

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E88685

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant