text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E989R-V2-UPC

Description:  BOITE DE JONCTION EN PCV 12X12X6 PO

CUP: 34481023869

Boîte de jonction grise moulée en thermoplastique entérinée 6P. 12 pouces haut x 12 pouces large x 6 pouces profond.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • To protect electrical equipment used indoor or outdoor
  • 12 x 12 x 6 in. deep

Descripteurs

Catégorie

Boîte électrique de jonction

Caractéristiques spéciales

The first non-metallic junction box UL Listed with a NEMA 6P rating per Section 314, exception of the National Electrical Code.

Application

Résistante à la corrosion et propriétés physiques nécessaire pour l'enfouissement direct

Spécifications

Matériau

Noryl

Couleur

Gris

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Carlon

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 253 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA LR31146 461201 N/A N/A N/A
UL E88685 N/A N/A N/A N/A

Durabilité

Environmental product declaration

9AKK108471A4223