text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E989NNJ

Description:  BOITE DE JONCTION EN PCV 4X4X2 PO

CUP: 34481066811

Boîte de jonction moulée en PVC entérinée 6P. 4 pouces haut x 4 pouces large x 2 pouces profond. Emballage de 10 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte électrique de jonction

Caractéristiques spéciales

The first non-metallic junction box UL Listed with a NEMA 6P rating per Section 314, exception of the National Electrical Code.

Application

Résistante à la corrosion et propriétés physiques nécessaire pour l'enfouissement direct

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E11461
UL E11461

Dimensions

Grosseur

3,69 pouces x 3,69 pouces x 2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici