text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E987NR

Description:  BOITE DE JONCTION EN PCV 4X4X4 PO

CUP: 34481190493

Boîte de jonction moulée en PCV. 4 pouces haut x 4 pouces large x 4 pouces profond.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte électrique de jonction

Caractéristiques spéciales

The first non-metallic junction box UL Listed with a NEMA 6P rating per Section 314, exception of the National Electrical Code.

Application

Résistante à la corrosion et propriétés physiques nécessaire pour l'enfouissement direct

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E11461
UL E11461

Dimensions

Grosseur

4 pouces x 4 pouces x 4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant