text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E985G

Description:  LR-COND BDY 32CU 1.25IN GRY PVC

CUP: 34481065449

Boîte de déviation en PVC gris type LR. Grosseur nominale 1-1/4 pouce. Volume 32 pouces cubes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Foam-in-place gasket

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Textured lids

Application

For use with Schedule 40 and 80 Conduit

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E11461

Dimensions

Grosseur de manchon

1-1/4 pouces

Longueur

7-31/32 in

Largeur

2-3/4 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant