text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E985E-CTN

Description:  RACCORD DEVIATION TYPE LR 3/4 PO

CUP: 34481157304

Boîte de déviation en PVC gris type LR. Grosseur nominale 3/4 pouce. Volume 12 pouces cubes. Emballage de 4 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Foam-in-place gasket

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Textured lids

Application

For use with Schedule 40 and 80 Conduit

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E11461

Dimensions

Grosseur de manchon

3/4 in

Longueur

6-9/32 in

Largeur

2-1/32 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant