text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E982EFN

Description:  3/4 INCH FSS 1-GANG WP BOX

CUP: 34481049074

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Single Gang FSC Box, Volume 18 Cubic Inches, Length 4.54 Inches, Width 2.80 Inches, Depth 2.42 Inches, Conduit Size 3/4 Inch, 2 Hubs, Material PVC, Color Gray, Pack of 10
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Boîte électrique de jonction

Caractéristiques spéciales

Toutes les grosseurs prennent des couvercles, appareils et accessoires standard

Application

Pour circuits multiples à bout perdu ou lorsqu’un support additionnel est désirable dans les applications de dérivation.

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Volume

18 pouces cubes

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E11461
UL E11461

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce

Conformité et certifications

REACH REACH 240 Compliant