text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E97SSRC

Description:  COUV CARAMEL NPS 1-1/4 PO-THERMOPL

CUP: 34481150176

Couvercle caramel NPS 1-1/4 pouce fait de thermoplastique.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • High impact resistant thermoplastic.
  • Compatible with standard NEMA duplex and 1-1/2 Inch NPS receptacles.
  • Drill points (3/8 Inch) provided for low voltage cable pass through.
  • 1-1/4 Inch NPS plugs may be modified to accept smaller fittings, sizes 3/8 Inch, 1/2 Inch and 1 Inch.
  • UL scrub water tested, approved for all types of finish flooring.

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Thermoplastique à résistance élevée aux chocs

Application

Installation sur carreaux ou tapis

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Couleur

Caramel

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Steel City

Sous-marque de produit

Carlon

Standard

UL E11461
UL E11461

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici