text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E97SS2D

Description:  COU AC INOX-2 CAP/SERV-PRISE DOUBLE

CUP: 34481215172

Couvercle en acier inoxydable, deux capuchons pour deux services. Prise double, deux ports données (nécessaire de séparation inclus).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Screws concealed under doors.
  • Rugged construction
  • Coated with a light lacquer finish for extra protection.
  • Resistance to wear, suite for high traffic areas.
  • Gasketed for watertight applications.
  • UL scrub water tested.

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Vis dissimulées sous les capuchons

Application

Installation sur carreaux ou tapis

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Couleur

Argent

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Steel City

Sous-marque de produit

Carlon

Standard

UL E11461
UL E11461

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici