n° de catalogue : E97DSS
Description: COUV ARDOI PR PRISE DOUBLE/THERMOPL
CUP: 34481114888
Couvercle ardoise pour prises doubles fait de thermoplastique.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- High impact resistant thermoplastic.
- Compatible with standard NEMA duplex and 1-1/2 Inch NPS receptacles.
- Drill points (3/8 Inch) provided for low voltage cable pass through.
- 1-1/4 Inch NPS plugs may be modified to accept smaller fittings, sizes 3/8 Inch, 1/2 Inch and 1 Inch.
- UL scrub water tested, approved for all types of finish flooring.
Descripteurs
Catégorie |
Boîte de sol |
Caractéristiques spéciales |
Thermoplastique à résistance élevée aux chocs |
Application |
Installation sur carreaux ou tapis |
Spécifications
Matériau |
Non-métalique |
Couleur |
Ardoise |
Débouchures |
Non |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Sous-marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL E11461 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |