text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E978JC-CAR

Description:  COLLIER DE SUPP MONTAGE SIMPLE 2 PO

CUP: 34481130673

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Support Snap Strap pour conduits, montage double. Traité avec un inhibiteur UV pour usage en plein soleil. Grosseur nominale 2 pouces. Fait de polypropylène gris.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Support robuste non métallique permet la dilatation et la contraction libres du conduit, ce qui élimine la courbure des conduits usuellement causée par la dilatation et la contraction dues aux changements de température

Application

Traité avec un inhibiteur UV pour usage en plein soleil

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Classifications

Marque de produit

Carlon

Dimensions

Grosseur

2 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici