text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E978HCR

Description:  COND SPRT STRAP 1-1/2IN PP 5PK

CUP: 34481196181

Conduit Support Strap, Size 1-1/2 Inch, Length 3.53 Inches, Width 1 Inch, Height 2.40 Inches, Material Polypropylene, Color Gray, Pack of 5
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Carlon's Snap Strap offers a unique support strap designed especially for the installation of PVC conduit.
  • Also usable for installations of rigid steel.
  • Finished installations have a neat, attractive appearance on exposed applications.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Support robuste non métallique permet la dilatation et la contraction libres du conduit, ce qui élimine la courbure des conduits usuellement causée par la dilatation et la contraction dues aux changements de température

Application

Traité avec un inhibiteur UV pour usage en plein soleil

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Classifications

Marque de produit

Carlon