n° de catalogue : E978HC-CAR
Description: COLLIER SUPPORT MONTAGE 1-1/2 PO
CUP: 34481130666
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Support Snap Strap pour conduits, montage double. Traité avec un inhibiteur UV pour usage en plein soleil. Grosseur nominale 1-1/2 pouce. Fait de polypropylène gris.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Caractéristiques spéciales |
Support robuste non métallique permet la dilatation et la contraction libres du conduit, ce qui élimine la courbure des conduits usuellement causée par la dilatation et la contraction dues aux changements de température |
Application |
Traité avec un inhibiteur UV pour usage en plein soleil |
Spécifications
Matériau |
Non-métalique |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Dimensions
Grosseur |
1-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |