text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E977HC

Description:  SANGLE NON METAL 2 TROUS 1-1/2 PO

CUP: 34481069454

Bride non métallique à deux trous en PVC gris. Traité avec un inhibiteur UV pour usage en plein soleil. Grosseur nominale 1-1/2 pouce. Emballage de 50 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Bride non métallique qui offre le même degré de résistance mécanique que les conduits non métalliques Carlon pour des systèmes complets qui résistent à la corrosion

Application

Traité avec un inhibiteur UV pour usage en plein soleil

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Classifications

Marque de produit

Carlon

Dimensions

Grosseur

1-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici