n° de catalogue : E9763S
Description: COUV 3GR-BTE SOL RECT-NON MET ARDOI
CUP: 34481148807
Couvercle en thermoplastique 3 groupes pour boîte de sol rectangulaire. Couleur ardoise. Rebord de tapis inclus. 7,13 pouces de large x 11,5 pouces de long.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- High impact resistant thermoplastic.
- Carpet flange is part of the cover and may be removed for tile application.
- Field reversible for tile or carpet.
- Gasketed for a watertight seal.
- Double door design.
- For tile and carpet applications.
- UL scrub water tested.
Descripteurs
Catégorie |
Boîte de sol |
Caractéristiques spéciales |
Thermoplastique à résistance élevée aux chocs |
Application |
Convient à n’importe quelle application de câblage |
Spécifications
Matériau |
Non-métalique |
Couleur |
Ardoise |
Débouchures |
Non |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Sous-marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL E11461 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |