text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E9761C

Description:  COUV 1GR-BTE SOL RECT-NON MET CARAM

CUP: 34481126638

Couvercle en thermoplastique 1 groupe pour boîte de sol rectangulaire. Couleur caramel. Rebord de tapis inclus. 7,13 pouces de large x 5 pouces de long.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • High impact resistant thermoplastic.
  • Carpet flange is part of the cover and may be removed for tile application.
  • Field reversible for tile or carpet.
  • Gasketed for a watertight seal.
  • Double door design.
  • For tile and carpet applications.
  • UL scrub water tested.

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Thermoplastique à résistance élevée aux chocs

Application

Convient à n’importe quelle application de câblage

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Couleur

Caramel

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Steel City

Sous-marque de produit

Carlon

Standard

UL E11461
UL E11461

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici