text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E971FBDI-2

Description:  BTE SOL ENCAST/SAUTEUSE-COU LAITON

CUP: 34481211693

The Carlon Drop-in floor box with brass cover combines many of the same features of our existing floor box line with the strength, durability and style necessary to accommodate today’s residential electrical/ telecommunication needs.

Boîte de sol encastrée avec scie-cloche. Couvercle en laiton. Volume de 11,8 pouces cube.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Single hole installation.
  • Eliminates extension cords running across the floor from wall outlets
  • Complete kit, non-metallic box, cover, power receptacle, low-voltage insert, blank insert, mounting screws, wire nuts and optional hole saw.
  • Accommodates high- and low-voltage applications.
  • Pre-wired 15A single receptacle with three pigtail leads.
  • Solid brass or aluminum cover with brushed and lacquered finish for durability.
  • Low-voltage insert accepts two Keystone devices.
  • Integral cable clamp for non-metallic sheathed cable.

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Élimine le besoin de rallonges

Application

Idéale pour résidences et bureaux au foyer

Spécifications

Matériau

Non métallique / Laiton

Couleur

Laiton

Volume

11,8 pouces cubes

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Steel City

Sous-marque de produit

Carlon

Standard

UL E11461
UL E11461

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici