text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E971FB

Description:  BOITE DE SOL RONDE

CUP: 34481067061

Boîte de sol ronde convenant à différentes épaisseurs de coulées de béton. Profondeur minimum de dalle de 3-1/2 pouces. Manchons de réduction (2) 1 pouce x 3/4 pouce et (2) 3/4 pouce x 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Three way versatility for power, data, and communications.
  • Y-connector (E972Y) allows you to feed parallel runs of 3/4 Inch conduit or to feed in/out from the same side for increased wiring flexibility and faster installation.
  • PVC molded ports and reducer plugs included.
  • Accepts 1/2 Inch, 3/4 Inch and 1 Inch conduit, tubing or raceway.
  • UL scrub water tested, approved for all types of finish flooring.
  • Allows for various thickness of concrete pours.

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Polyvalence pour vos installations combinées électricité, informatique et communications

Application

Convient aussi bien aux applications en surface que sous la surface du sol. Approuvée pour usage dans des sous-planchers en bois ou en béton

Spécifications

Matériau

PVC

Entrée du câble

Manchons

Volume

90 pouces cubes

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Steel City

Sous-marque de produit

Carlon

Standard

UL E11461
UL E11461

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici