text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E970CE-CTN

Description:  BTE JONCTION RONDE/COUV PVC 3/4 PO

CUP: 34481157052

Boîte de déviation de type X avec couvercle. Grosseur nominale 3/4 pouce. Volume 15,16 pouces cubes. Emballage de 5 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Supplied with 4 stainless steel cover screws.

Descripteurs

Catégorie

Boîte électrique de jonction

Caractéristiques spéciales

4 débouchures, 90 degrés d'espacement

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Volume

15,16 Pouces cubes

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E11461
UL E11461

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant