n° de catalogue : E970CE
Description: BOITE TYPE X AVEC COUVERCLE 3/4 PO
CUP: 34481066750
Boîte de déviation de type X avec couvercle. Grosseur nominale 3/4 pouce. Volume 15,16 pouces cubes.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Supplied with 4 stainless steel cover screws.
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Four knockout type socket openings, 90 degree spacing. |
Spécifications
Matériau |
PVC |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL E11461 |
Dimensions
Grosseur de manchon |
3/4 in |
Largeur |
4.625 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |