text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E958G-CTN

Description:  PIPE END CAP 1-1/4 IN PVC 8PK

CUP: 34481157014

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Pipe End Cap, Size 1-1/4 Inch, Material PVC, Color Gray, For use with Schedule 40 and 80 Conduit, Pack of 8
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Couronner le conduit de PVC inutilisé temporairement ou en permanence avec de la colle à solvant en PVC

Spécifications

Matériau

PVC

Classifications

Marque de produit

Carlon

Dimensions

Grosseur

1-1/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant