text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E958E

Description:  BOUCHON TUYAU 3/4 PO

CUP: 34481061625

Embout en PVC gris. Grosseur nominale 3/4 pouce. Emballage de 100 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour goulotte

Application

Capuchon en PVC inutilisé temporairement ou définitivement avec du ciment solvant PVC

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Carlon

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce

Longueur

1,29 pouces

Épaisseur

0,095 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH SVHC REACH 223 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici