text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E955H

Description:  COUPLEUR DE DILATATION 1-1/2 PO

CUP: 34481062752

Coupleur de dilatation courtes distances en PVC gris. Grosseur nominale 1-1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Dilatation maximale de 2 pouces

Application

Pour utilisation avec des conduits rigides

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E23018
UL E23018

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici