text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E945KXL

Description:  COUPLEUR DE DILATATION 2-1/2 PO

CUP: 34481203674

Coupleur de dilatation fabriqué. Fait en PVC gris. Grosseur nominale 2-1/2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Exclusive 2 1/2 inch expansion coupling with 12 Inch travel distance.
  • Fabricated design with seals for easier movement for the life of the product.
  • Ridges on the fitting for easier installation, 2 Inch through 6 Inch only.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Exclusive mid-point indicator on the piston

Application

Designed to compensate for length changes due to temperature variations in exposed conduit runs.

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E23018

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant