text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E945J-CAR

Description:  RACC DILATATION SCH40 2 PO

CUP: 34481188674

Bout de couplage en PVC gris. Distance d"ouverture 8 pouces. Grosseur nominale 2 pouces. Emballage de 5 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Exclusive 2 Inch expansion fitting with an 8 Inch travel distance.
  • Two-piece molded design with lubricated seals for easier movement for the life of the product.
  • Ridges on the fitting for easier installation, 2 Inch through 6 Inch only.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Indicateur exclusif du point moyen sur le piston

Application

Conçu pour compenser aux changements de longueur causés par les variations de température dans les parcours exposés de conduits

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Classifications

Marque de produit

Carlon

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant