text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E945HX

Description:  BOUT MALE ADAPT FIN PARCOUR 1-1/2PO

CUP: 34481187356

Bout mâle d"adaptateur de fin de parcours en PVC gris. Distance d"ouverture 4 pouces. Grosseur nominale 1-1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Exclusive 2 Inch expansion fitting with an 8 Inch travel distance.
  • Two-piece molded design with lubricated seals for easier movement for the life of the product.
  • Ridges on the fitting for easier installation, 2 Inch through 6 Inch only.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Indicateur de point médian exclusif moulé sur le piston.

Application

Conçu pour compenser les variations de longueur dues aux variations de température dans les parcours de conduits exposés.

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E23018
UL E23018

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici