n° de catalogue : E945GX
Description: BOUT MALE ADAPT FIN PARCOUR 1-1/4PO
CUP: 34481187349
Bout mâle d"adaptateur de fin de parcours en PVC gris. Distance d"ouverture 4 pouces. Grosseur nominale 1-1/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Exclusive 2 Inch expansion fitting with an 8 Inch travel distance.
- Two-piece molded design with lubricated seals for easier movement for the life of the product.
- Ridges on the fitting for easier installation, 2 Inch through 6 Inch only.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Caractéristiques spéciales |
Indicateur de point médian exclusif moulé sur le piston. |
Application |
Conçu pour compenser les variations de longueur dues aux variations de température dans les parcours de conduits exposés. |
Spécifications
Matériau |
Non-métalique |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL E23018 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |