text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E945DX

Description:  BOUT MALE ADAPT FIN PARCOURS 1/2 PO

CUP: 34481187318

Bout mâle d"adaptateur de fin de parcours en PVC gris. Distance d"ouverture 4 pouces. Grosseur nominale 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Exclusive 2 Inch expansion fitting with an 8 Inch travel distance.
  • Two-piece molded design with lubricated seals for easier movement for the life of the product.
  • Ridges on the fitting for easier installation, 2 Inch through 6 Inch only.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Exclusive molded in mid-point indicator on the piston.

Application

Designed to compensate for length changes due to temperature variations in exposed conduit runs.

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E23018

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici