n° de catalogue : E945D-CAR
Description: RACC DILATATION SCH40 1/2 PO
CUP: 34481188643
Bout de couplage en PVC gris. Distance d"ouverture 4 pouces. Grosseur nominale 1/2 pouce. Emballage de 6 unités.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Exclusive 2 Inch expansion fitting with an 8 Inch travel distance.
- Two-piece molded design with lubricated seals for easier movement for the life of the product.
- Ridges on the fitting for easier installation, 2 Inch through 6 Inch only.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Caractéristiques spéciales |
Indicateur exclusif du point moyen sur le piston |
Application |
Conçu pour compenser aux changements de longueur causés par les variations de température dans les parcours exposés de conduits |
Spécifications
Matériau |
Non-métalique |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |