text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E943J-28-HD

Description:  2IN PVC ELEC FEM ADAP RET

CUP: 34481022190

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Male Terminal Apadpter, Size 2 Inches, Length 2.093 Inches, Outer Diameter 2.713 Inches, Material PVC, Color Gray, For use with Schedule 40 and 80 Conduit
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Toutes les tailles de raccords pour conduits rigides non métalliques sont compatibles avec le conduit rigide non métallique lorsqu'on utilise de la colle pour conduit rigide non métallique

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E23018
UL E23018