text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E943H

Description:  ADAPTAT MALE FIN PARCOURS 1-1/2 PO

CUP: 34481062059

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Adaptateur mâle pour fin de parcours en PVC gris. Grosseur nominale 1-1/2 pouce. Diamètre intérieur 1,574 pouce, diamètre extérieur 2,188 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Toutes les tailles de raccords pour conduits rigides non métalliques sont compatibles avec le conduit rigide non métallique lorsqu'on utilise de la colle pour conduit rigide non métallique

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E23018
UL E23018

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici