text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E940H

Description:  MANCHON CONDUIT NON METAL 1-1/2

CUP: 34481061052

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Coupleur standard en PVC. Grosseur nominale 1-1/2 pouce. Diamètre intérieur 1,755 pouce, diamètre extérieur 2-15/64 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Toutes les tailles de raccords pour conduits rigides non métalliques sont compatibles avec le conduit rigide non métallique lorsqu'on utilise de la colle pour conduit rigide non métallique

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E23018
UL E23018

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici