n° de catalogue : E939JN
Description: ADAPTATEUR POLY 2 X 4PO
CUP: 34481176718
Adaptateur en polyéthylène. Grosseur 2 pouces x 4 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords et accessoires pour passe-fils |
Application |
To Protect Communications Power Cable Installed on Poles |
Spécifications
Type de couvercle |
Vented Boot |
Matériau |
Polyéthylène |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Dimensions
Longueur |
2 po |
Hauteur |
11 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |