text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E938NT

Description:  PROTEGE-CABLE VENTILE POLY 4 X 8PO

CUP: 34481178224

Protège-câbles ventilé en polyéthylène. Grosseur 4 pouces x 8 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Application

To Protect Communications Power Cable Installed on Poles

Spécifications

Type de couvercle

Vented Boot

Matériau

Polyéthylène

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Carlon

Dimensions

Longueur

4 pouces

Largeur

9.76 in

Hauteur

21. in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici