text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E920H

Description:  ADAPTATEUR FILETE MALE 1-1/2 PO

CUP: 34481192428

Adaptateur fileté mâle en PVC. Grosseur nominale 1-1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Non-metallic couplings, adapters and plugs will not rust or corrode.
  • Available in sizes 1/2 Inch through 2 Inch.
  • Patented design system.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Les raccords de réparation en PVC sont répertoriés conformément au NEC et à la section 352.6.

Application

Pour la réparation de conduites en PVC brisées dans les dalles de béton.

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E256675
UL E256675

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici