Alternate Catalog No. : E 768
n° de catalogue : E768
Description: SUPPORT MONTAGE
CUP: 785991778311
Support de montage en acier. Fini Galv-Krom.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Pince-poutre |
Application |
For use with 1-1/2 in. x 1-1/2 in. channel. Provides a rigid support between H beam flanges for mounting pipe, conduit, outlet boxes and panel boards. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galv-Krom/Standard |
Classifications
Marque de produit |
Kindorf |
Dimensions
Longueur |
3-1/2 pouces |
Largeur |
1-1/2 pouces |