text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : E 763

n° de catalogue : E763

Description:  SERRE CABLES LONG 2-1/8X 1-1/8

CUP: 785991778199

Serre-câble, profilé à serre-câble en acier. Longueur de 2-1/8 pouces, largeur de 1-1/8 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Pince-poutre

Application

Secures all sizes of Kindorf channel to beams where flange edge does not exceed .8 in. thickness.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galv-Krom/Standard

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Dimensions

Longueur

2-1/8 in

Largeur

1-1/8 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant