text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : E 760 2SS

n° de catalogue : E7602SS

Description:  PROFILE A SERRE POUTRES INOX

CUP: 785991753646

Profilé E-760 à serre-poutres en acier inoxydable pour profilés B-900, B-905, B-906 et B-907.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Pince-poutre

Application

Secures all sizes of Kindorf channel to beams where flange edge does not exceed .8 in. thickness.

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Charge maximum

2,200 pounds

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Dimensions

Longueur

3-1/4 po

Largeur

3 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant