text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : E 760 2

n° de catalogue : E7602

Description:  PROFILE A SERRE POUTRES

CUP: 785991778106

Profilé à serre-poutres en acier pour profilé. Fini Galv-Krom.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Pince-poutre

Application

Hardened points bite into beam flange. Fits all I-beams where edge of beam flange does not exceed .8 in. thickness.

Spécifications

Matériau

Acier

Charge maximum

2,200 pounds

Fini

Galv-Krom/Standard

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Dimensions

Longueur

3-1/4 po

Largeur

3 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant