text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E73U

Description:  BRZD SEAM RNG TERM No6 AWG 3/8 BOLT

CUP: 786210861081

Grosse cosse à anneau non isolée, joint brasé. Calibre de fils 6. Trou de boulon 3/8 pouce. Longueur 1,32 pouce. Angle à 90 degrés. Emballage de 200.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

6 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant