text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : E 233 1/2 10

n° de catalogue : E2331/210

Description:  SERRE-CABLE ANCRAGE

CUP: 785991777031

Serre-câble à ancrage. Grosseur de tige de 1/2 pouce. Largeur de poutre maximum de 10 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Pince-poutre

Application

Anchor Clips should be used when clamps are subject to excessive vibration.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galv-Krom/Standard

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant